??
CAD model selection
K0338.2105
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0338 - Indexing plungers
Bill of material
K0338.2105
BESTKIPP
Order No.
K0338.2105
SS
Stahlschlüssel
-
MATERIAL
Main
Stahl
OBFLGK
Surface finish body
harded
FARBE
Component
black grey RAL 7021
FORM
Form
B
AUSF
version
non-lockout type with locknut
POS
Position
D
diameter
5 mm
D1
thread
M 10 x 1
D2
diameter
21 mm
L
Length
43.5 mm
L1
Length
17 mm
L2
Length
7 mm
L3
Length
15 mm
H
height
5.0 mm
SW1
width across flats
13 mm
SW2
width across flats
17
F
chamfer 30°
1.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
5.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12 N
GEW
Approx. weight
0.0251 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245011704
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions